[A]
→
安全技术和外部编码器接口
[B]
I/O接口
[C]
通讯接口
[1]
X4142
连接工程设计接口,可选
[2]
X2108
MOVILINK® DDI和制动器的接口
X2702
MOVILINK® DDI和制动控制装置BG1Z的接口
[3]
X2303
制动电阻连接接口
[4]
X1210
AC–400 V 输入端/DC-24 V 电源,用于电源接口盒
X1220
AC 400 V输入端/DC 24 V电源
[5]
X2004
电机相的接口
[6]
X5111
外置风扇的接口
[7]
–
外置风扇