Tamaño 3E con interfaz MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CO-C)

[A] | → | Conexiones Tecnología de seguridad y encoder externo |
[B] | → | Conexiones Entradas y salidas |
[C] | → | Conexiones Comunicación |
[1] | X4142 | Conexión Interfaz de ingeniería, opcional |
[2] | X2108 | Conexión MOVILINK® DDI y freno |
X2702 | ||
[3] | X2303 | Conexión Resistencia de frenado |
[4] | X1210 | Entrada de 400 V CA/alimentación de 24 V CC para caja de conexión |
X1220 | ||
[5] | X2004 | Conexión Fases del motor |
[6] | X5111 | Conexión Ventilador externo |
[7] | – | Ventilador externo |