Tamanho 3E sem interface MOVILINK® DDI (MPX23A-..-CA-C)

[A] | → | |
[B] | → | Conexões Entradas e saídas |
[C] | → | Conexões Comunicação |
[1] | X4142 | Conexão na interface de engenharia (opcional) |
[2] | X2042 | Conexão Freio e sensor de temperatura
|
X2042_1 | ||
[3] | X2042_2 | Conexão Freio e sensor de temperatura, 2º motor, opcional |
[4] | X2303 | Conexão Resistência de frenagem |
[5] | X1210 | Entrada 400 VCA/Alimentação 24 VCC para interface de potência |
X1220 | ||
[6] | X2004_2 | Conexão Fases do motor, 2º motor, opcional |
[7] | X2004 | Conexão Fases do motor |
X2004_1 | ||
[8] | X5111 | Conexão Ventilador externo |
[9] | X3011 | Conexão Encoder do motor |
[10] | – | Ventilador externo |