Veilige ingangen en uitgangen
De volgende tabel toont, afhankelijk van de aangesloten DriveSafety-optie de bijbehorende in-/uitgangen.

Parameters | Index | Betekenis |
|---|---|---|
F-DI | 8700.82, bit 0 – bit 3 | Led-symbool groen: high-signaal Led-symbool grijs: low-signaal |
F-DO | 8700.87, bit 1 – bit 2 | Led-symbool groen: high-signaal Led-symbool grijs: low-signaal |
STO | 8700.87, bit 0 | Led-symbool groen: functie actief Led-symbool grijs: functie niet-actief |