Sikre indgange og udgange
Følgende tabel viser afhængigt af den tilsluttede DriveSafety-option dens ind-/udgange.

Parameter | Indeks | Betydning |
|---|---|---|
F-DI | 8700.82, bit 0 – bit 3 | LED-symbol grønt: High-signal LED-symbol gråt: Low-signal |
F-DO | 8700.87, bit 1 – bit 2 | LED-symbol grønt: High-signal LED-symbol gråt: Low-signal |
STO | 8700.87, bit 0 | LED-symbol grønt: Funktion aktiv LED-symbol gråt: Funktion inaktiv |