Biztonságos bemenetek és kimenetek

A következő táblázat a csatlakoztatott DriveSafety opció függvényében mutatja annak bemeneteit és kimeneteit.

Paraméter

Index

Jelentés

F-DI

8700.82, 0. bit–3. bit

Zöld LED-szimbólum: Magas jel

Szürke LED-szimbólum: Alacsony jel

F-DO

8700.87, 1. bit–2. bit

Zöld LED-szimbólum: Magas jel

Szürke LED-szimbólum: Alacsony jel

STO

8700.87, 0. bit

Zöld LED-szimbólum: Funkció aktív

Szürke LED-szimbólum: Funkció inaktív