Sichere Eingänge und Ausgänge

Folgende Tabelle zeigt abhängig von der angeschlossenen DriveSafety-Option deren Ein-/Ausgänge an.

Parameter

Index

Bedeutung

F-DI

8700.82, Bit 0 – Bit 3

LED-Symbol grün: High-Signal

LED-Symbol grau: Low-Signal

F-DO

8700.87, Bit 1 – Bit 2

LED-Symbol grün: High-Signal

LED-Symbol grau: Low-Signal

STO

8700.87, Bit 0

LED-Symbol grün: Funktion aktiv

LED-Symbol grau: Funktion inaktiv