Sikre inn- og utganger
Tabellen nedenfor viser inn- og utganger, avhengig av tilkoblet DriveSafety-opsjon.

Parameter | Indeks | Betydning |
|---|---|---|
F-DI | 8700.82, bit 0 – bit 3 | Grønt LED-symbol: High-signal Grått LED-symbol: Low-signal |
F-DO | 8700.87, bit 1 – bit 2 | Grønt LED-symbol: High-signal Grått LED-symbol: Low-signal |
STO | 8700.87, bit 0 | Grønt LED-symbol: Funksjon aktiv Grått LED-symbol: Funksjon inaktiv |