DIP-switch

In dit menu wordt de toestand van de DIP-switch weergegeven.

Parameters

Index

Betekenis

DIP-switch S1

8852.2, bit 0-3

Schakelaarsymbool groen: DIP-switch aan

Schakelaarsymbool grijs: DIP-switch uit

DIP-switch S2

8852.2, bit 4-7

DIP-switch S3

8852.4, bit 0-9