Atribuição do endereço EtherCAT/SBusPLUS

2 chaves de endereço hexadecimais S1 e S2 estão integradas no módulo de rede e no módulo conversor CC/CC para ajustar o endereço EtherCAT®/SBusPLUS. O local de montagem dessas chaves pode ser encontrado no capítulo Estrutura da unidade. Um endereço hexadecimal entre 1 e FF é ajustado aqui. Este pode ser convertido em um endereço decimal usando a tabela abaixo.

A tabela a seguir mostra alguns exemplos de ajustes nas chaves de endereço.

Endereço desejado decimal

Endereço hexadecimal

Ajuste S1

(× 16)

Ajuste S2

(× 1)

3

03

0

3

18

12

1

2

25

19

1

9

100

64

6

4

110

6E

6

E

255

FF

F

F

Chave de endereço S1

6

Chave de endereço S2

E

O endereço EtherCAT®/SBusPLUS "110" é definido como exemplo na representação acima.