Vergabe der EtherCAT/SBusPLUS-Adresse
Am Versorgungsmodul und DC/DC-Wandlermodul sind 2 hexadezimale Adress-Schalter S1 und S2 eingebaut, um die EtherCAT®/SBusPLUS-Adresse einzustellen. Wo diese Schalter angebracht sind, finden Sie im Kapitel Geräteaufbau. Hier wird eine Hexadezimal-Adresse zwischen 1 und FF eingestellt. Diese kann mit der unteren Tabelle in eine Dezimal-Adresse umgerechnet werden.
In der folgenden Tabelle sind einige Beispiele für die Einstellungen an den Adress-Schaltern aufgeführt.
Gewünschte Adresse dezimal | Adresse hexadezimal | Einstellung S1 (× 16) | Einstellung S2 (× 1) |
|---|---|---|---|
3 | 03 | 0 | 3 |
18 | 12 | 1 | 2 |
25 | 19 | 1 | 9 |
100 | 64 | 6 | 4 |
110 | 6E | 6 | E |
255 | FF | F | F |
S1-Adress-Schalter |
| 6 |
S2-Adress-Schalter |
| E |
In der oberen Darstellung ist als Beispiel die EtherCAT®/SBusPLUS-Adresse "110" eingestellt.