Assegnazione dell'indirizzo EtherCAT/SBusPLUS

Sul modulo di alimentazione e modulo convertitore DC/DC sono installati 2 commutatori d'indirizzo esadecimali S1 e S2 per impostare l'indirizzo EtherCAT®/SBusPLUS. Dove trovare montati i commutatori è riportato nel cap. Struttura dell'unità. Qui viene impostato l'indirizzo esadecimale fra 1 e FF. Questo può essere convertito in un indirizzo decimale con la tabella seguente.

Nella tabella seguente sono elencati alcuni esempi per le impostazioni ai commutatori d'indirizzo.

Indirizzo desiderato decimale

Indirizzo esadecimale

Impostazione S1

(× 16)

Impostazione S2

(× 1)

3

03

0

3

18

12

1

2

25

19

1

9

100

64

6

4

110

6E

6

E

255

FF

F

F

Commutatore d'indirizzo S1

6

Commutatore d'indirizzo S2

E

Nella figura in alto è riportato come esempio di impostazione l’indirizzo EtherCAT®/SBusPLUS "110".