Toewijzing van het EtherCAT/SBusPLUS-adres
Bij de voedingsmodule en de DC/DC-omvormermodule zijn 2 hexadecimale adresschakelaars S1 en S2 ingebouwd om het EtherCAT®/SBusPLUS-adres in te stellen. In het hoofdstuk Opbouw van het apparaat kunt u vinden waar deze schakelaars zijn aangebracht. Hier wordt een hexadecimaal adres tussen 1 en FF ingesteld. Dit kan met behulp van onderstaande tabel worden omgerekend in een decimaal adres.
In de volgende tabel is een aantal voorbeelden voor de instellingen van de adresschakelaars opgenomen.
Gewenste adressen decimaal | Adressen hexadecimaal | Instelling S1 (× 16) | Instelling S2 (× 1) |
|---|---|---|---|
3 | 03 | 0 | 3 |
18 | 12 | 1 | 2 |
25 | 19 | 1 | 9 |
100 | 64 | 6 | 4 |
110 | 6E | 6 | E |
255 | FF | F | F |
S1-adresschakelaar |
| 6 |
S2-adresschakelaar |
| E |
In de afbeelding hierboven is als voorbeeld het EtherCAT®/SBusPLUS-adres "110" ingesteld.