EtherCAT/SBusPLUS地址的分配
在供电模块和DC/DC转换器模块上,安装了2个十六进制的地址开关S1和S2,以便设置EtherCAT®/SBusPLUS地址。这些开关的位置参见章节设备结构。在这里,会设置一个介于1和FF之间的十六进制地址。可以用下表将其换算为十进制地址。
下表中列出了地址开关的一些设置示例。
所需的十进制地址 | 十六进制地址 | 设置S1 (× 16) | 设置S2 (× 1) |
|---|---|---|---|
3 | 03 | 0 | 3 |
18 | 12 | 1 | 2 |
25 | 19 | 1 | 9 |
100 | 64 | 6 | 4 |
110 | 6E | 6 | E |
255 | FF | F | F |
S1地址开关 |
| 6 |
S2地址开关 |
| E |
在上面的示例中EtherCAT®/SBusPLUS地址设置为"110"。