Technische gegevens netfilter voor MDS90A-..
Netfilter | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 |
|---|---|---|---|
Artikelnummer | 17984319 | 17984270 | 17984300 |
Nominale netspanning Unom | 3 × 230 V - 500 V AC, 50/60 Hz | ||
Nominale stroomsterkte Inom | 5.5 A | 12 A | 22 A |
Nominaal vermogensverlies | 4 W | 6 W | 9 W |
Omgevingstemperatuur ϑO | 0 °C tot 45 °C (reductie: 3% IN tot maximaal 60 °C) | ||
Aansluitcontacten L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | Veerdrukklemmen max. 6 mm2 | ||
Aanhaalmoment L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | - | ||
Aansluitcontacten PE | Schroef M4 | Schroef M5 | |
Aanhaalmoment PE | 1.5 Nm | 3 Nm | |
Beschermingsgraad | IP20 conform EN 60529 | ||
Massa | 1 kg | 1 kg | 1.4 kg |