Dati tecnici filtro di rete per MDS90A-..

Filtro di rete

NF0055-503

NF0120-503

NF0220-503

Codice

17984319

17984270

17984300

Tensione nominale di rete UN

3 × 230 V - 500 V AC, 50/60 Hz

Corrente nominale IN

5.5 A

12 A

22 A

Perdita di potenza nominale

4 W

6 W

9 W

Temperatura ambiente ϑU

Da 0°C a 45°C (riduzione: 3% IN fino a max. 60°C)

Contatti del collegamento

L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

Morsetti a molla max. 6 mm2

Coppia di serraggio

L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

-

Contatti di collegamento PE

Vite M4

Vite M5

Coppia di serraggio PE

1.5 Nm

3 Nm

Tipo di protezione

IP20 a norma EN 60529

Massa

1 kg

1 kg

1.4 kg