Technische Daten Netzfilter für MDS90A-..

Netzfilter

NF0055-503

NF0120-503

NF0220-503

Sachnummer

17984319

17984270

17984300

Netznennspannung UN

3 × AC 230 V - 500 V, 50/60 Hz

Nennstrom IN

5.5 A

12 A

22 A

Nennverlustleistung

4 W

6 W

9 W

Umgebungstemperatur ϑU

0 °C bis 45 °C (Reduktion: 3 % IN bis maximal 60 °C)

Anschlusskontakte

L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

Federzugklemmen max. 6 mm2

Anziehdrehmoment

L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

-

Anschlusskontakte PE

Schraube M4

Schraube M5

Anziehdrehmoment PE

1.5 Nm

3 Nm

Schutzart

IP20 gemäß EN 60529

Masse

1 kg

1 kg

1.4 kg