Dados técnicos: filtro de rede para MDS90A-..
Filtro de rede | NF0055-503 | NF0120-503 | NF0220-503 |
|---|---|---|---|
Código | 17984319 | 17984270 | 17984300 |
Tensão nominal UN | 3 × 230 VCA – 500 V, 50/60 Hz | ||
Corrente nominal IN | 5.5 A | 12 A | 22 A |
Potência nominal dissipada | 4 W | 6 W | 9 W |
Temperatura ambiente ϑU | 0 °C a 45 °C (redução: 3% IN até no máximo 60 °C) | ||
Contatos de conexão L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | Bornes elásticos máx. 6 mm2 | ||
Torque de aperto L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | - | ||
Contatos da conexão PE | Parafuso M4 | Parafuso M5 | |
Torque de aperto PE | 1.5 Nm | 3 Nm | |
Grau de proteção | IP20 de acordo com EN 60529 | ||
Peso | 1 kg | 1 kg | 1.4 kg |