MDS90A-..进线滤波器技术数据

进线滤波器

NF0055-503

NF0120-503

NF0220-503

部件号

17984319

17984270

17984300

额定电源电压U额定

3 × AC 230 V ~ 500 V,50/60 Hz

额定电流I额定

5.5 A

12 A

22 A

额定功率损耗

4 W

6 W

9 W

环境温度ϑ环境

0°C至45°C(降额:3% I额定,直至最高温度60°C)

连接触点

L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

笼卡型端子,最大6 mm2

拧紧扭矩

L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

PE连接触点

螺栓M4

螺栓M5

PE拧紧扭矩

1.5 Nm

3 Nm

防护等级

IP20,符合EN 60529

质量

1 kg

1 kg

1.4 kg