安装用于降低变频器电源侧干扰辐射的进线滤波器。
如果在轴组中需与供电模块MDP90A-..、MDR90/91B或者MDR91A-..组合使用,则开关电源模块MDS90A-..需要一个单独的进线滤波器。为了为供电模块MDP90A-..和MDR91A-..选择合适的进线滤波器,请留意产品手册“应用变频器MOVIDRIVE® modular”。在与供电模块MDP92A-..组合使用时,MDS90A-..无需单独的进线滤波器。