Netfilter
Netfilters worden gebruikt ter onderdrukking van storende zendingen aan de netkant van regelaars.
De geschakelde voedingsmodule MDS90A-.. heeft een apart netfilter nodig als deze wordt gebruikt in een assysteem met een voedingsmodule MDP90A-.., MDR90/91B of MDR91A-... Raadpleeg voor de keuze van een geschikt netfilter voor de voedingsmodules MDP90A-.. en MDR91A-.. het producthandboek "Applicatieregelaar MOVIDRIVE® modulair". In combinatie met een voedingsmodule MDP92A-.. heeft de MDS90A-.. geen apart netfilter nodig.
Aanvullende informatie