Technische gegevens netfilter voor MDP92A-..

Netfilter

NF0420-513

NF0910-523

Artikelnummer

17983789

17987504

Nominale netspanning Unom

Maximaal 3 × AC 500 V, 50/60 Hz

Nominale stroom Inom

42 A

91 A

Nominaal vermogensverlies

30 W

51.5 W

Omgevingstemperatuur ϑO

0 °C tot 45 °C

Aansluitcontacten L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

2.5 – 16 mm2

10 – 50 mm2

Aanhaalmoment L1/L2/L3 – L1'/L2'/L3'

2 – 4 Nm

6 – 8 Nm

Aansluitcontact PE

M6

M8

Aanhaalmoment PE

6 Nm

12 Nm

Beschermingsgraad

IP20 conform EN 60529

Gewicht

3 kg

5 kg