Dati tecnici filtro di rete per MDP92A-..
Filtro di rete | NF0420-513 | NF0910-523 |
|---|---|---|
Codice | 17983789 | 17987504 |
Tensione nominale di rete UN | max. 3 × 500 V AC, 50/60 Hz | |
Corrente nominale IN | 42 A | 91 A |
Perdita di potenza nominale | 30 W | 51.5 W |
Temperatura ambiente ϑU | Da 0°C a 45°C | |
Contatti di collegamento L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 2.5 – 16 mm2 | 10 – 50 mm2 |
Coppia di serraggio L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 2 – 4 Nm | 6 – 8 Nm |
Contatto di collegamento PE | M6 | M8 |
Coppia di serraggio PE | 6 Nm | 12 Nm |
Tipo di protezione | IP20 a norma EN 60529 | |
Peso | 3 kg | 5 kg |