MDP92A-..进线滤波器技术数据

进线滤波器

NF0420-513

NF0910-523

部件号

17983789

17987504

额定电源电压U额定

最大3 × AC 500 V,50/60 Hz

额定电流I额定

42 A

91 A

额定功率损耗

30 W

51.5 W

环境温度ϑ环境

0°C ~ 45°C

连接触点L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

2.5 ~ 16 mm2

10 ~ 50 mm2

拧紧扭矩L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3'

2 ~ 4 Nm

6 ~ 8 Nm

PE连接触点

M6

M8

PE拧紧扭矩

6 Nm

12 Nm

防护等级

IP20,符合EN 60529

重量

3 kg

5 kg