Technische Daten Netzfilter für MDP92A-..
Netzfilter | NF0420-513 | NF0910-523 |
|---|---|---|
Sachnummer | 17983789 | 17987504 |
Netznennspannung UN | maximal 3 × AC 500 V, 50/60 Hz | |
Nennstrom IN | 42 A | 91 A |
Nennverlustleistung | 30 W | 51.5 W |
Umgebungstemperatur ϑU | 0 °C bis 45 °C | |
Anschlusskontakte L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 2.5 – 16 mm2 | 10 – 50 mm2 |
Anziehdrehmoment L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 2 - 4 Nm | 6 - 8 Nm |
Anschlusskontakt PE | M6 | M8 |
Anziehdrehmoment PE | 6 Nm | 12 Nm |
Schutzart | IP20 gemäß EN 60529 | |
Gewicht | 3 kg | 5 kg |