Dados técnicos: filtro de rede para MDP92A-..
Filtro de rede | NF0420-513 | NF0910-523 |
|---|---|---|
Código | 17983789 | 17987504 |
Tensão nominal UN | máximo 3 × 500 VCA, 50/60 Hz | |
Corrente nominal IN | 42 A | 91 A |
Potência nominal dissipada | 30 W | 51.5 W |
Temperatura ambiente ϑU | 0 °C até 45 °C | |
Contatos da conexão L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 2.5 – 16 mm2 | 10 – 50 mm2 |
Torque de aperto L1/L2/L3 - L1'/L2'/L3' | 2 - 4 Nm | 6 - 8 Nm |
Contato da conexão PE | M6 | M8 |
Torque de aperto PE | 6 Nm | 12 Nm |
Grau de proteção | IP20 de acordo com EN 60529 | |
Peso | 3 kg | 5 kg |