Legenda
As tabelas abaixo mostram as correntes de operação dos freios com diferentes tensões.
Os seguintes valores são especificados:
PB | Valor nominal do consumo de potência elétrica da bobina de freio em watts |
UN | Tensão nominal (faixa de medição) do freio em V (CA ou CC) |
IH | Corrente de retenção nominal em A (CA). Valor efetivo da corrente na linha de alimentação para o sistema de controle do freio da SEW-EURODRIVE |
IG | Corrente de retenção nominal em A (CC) no cabo do freio com alimentação de tensão contínua direta ou Corrente de retenção nominal em A (CC) no cabo do freio em caso de alimentação de 24 VCC através do BS24, BSG ou BMV |
IB | Corrente de aceleração em A (CA ou CC) em operação com sistema de controle do freio para excitação rápida da SEW-EURODRIVE |
IB/IH | Relação de corrente de partida ESV |
IB/IG | Relação da corrente de partida ESV em caso de alimentação de 24 VCC com BSG ou BMV |