Legende

Die folgenden Tabellen zeigen die Betriebsströme der Bremsen bei unterschiedlichen Spannungen.

Folgende Werte werden angegeben:

PB

Nennwert der elektrischen Leistungsaufnahme der Bremsspule in Watt

UN

Nennspannung (Bemessungsbereich) der Bremse in V (AC oder DC)

IH

Nennhaltestrom in A (AC). Effektivwert des Stroms in der Zuleitung zur Bremsenansteuerung von SEW-EURODRIVE

IG

Nennhaltestrom in A (DC) in der Bremsleitung bei direkter Gleichspannungsversorgung

oder

Nennhaltestrom in A (DC) in der Bremsleitung bei DC-24-V-Versorgung über BS24, BSG oder BMV

IB

Beschleunigungsstrom in A (AC oder DC) bei Betrieb mit Bremsenansteuerung für Schnellerregung von SEW-EURODRIVE

IB/IH

Einschaltstromverhältnis ESV

IB/IG

Einschaltstromverhältnis ESV bei DC-24-V-Versorgung mit BSG oder BMV