Leyenda

Las tablas siguientes muestran las corrientes de servicio de los frenos con diferentes tensiones.

Se indican los siguientes valores:

PB

Valor nominal del consumo de potencia eléctrica de la bobina del freno en vatios

UN

Tensión nominal (rango de tensión) del freno en V (CA o CC)

IH

Corriente nominal de mantenimiento en A (CA). Valor efectivo de la corriente en el de alimentación en el cable de alimentación al control del freno de SEW‑EURODRIVE

IG

Corriente nominal de mantenimiento en A (CC) en el cable del freno en caso de alimentación de tensión continua directa

o

Corriente nominal de mantenimiento en A (CC) en el cable del freno en caso de alimentación de 24 V CC a través de BS24, BSG o BMV

IB

Corriente de aceleración en A (CA o CC) en caso de funcionamiento con control del freno para excitación rápida de SEW‑EURODRIVE

IB/IH

Relación de conexión ESV

IB/IG

Relación de conexión ESV en caso de alimentación de 24 V CC con BSG o BMV