图例

下表为不同电压下制动器的工作电流。

显示数值包括:

PB

制动线圈耗电量的额定值,单位:W

UN

制动器的额定电压(额定范围),单位:V(AC或DC)

IH

额定维持电流,单位A (AC)。通向SEW-EURODRIVE制动控制装置的供电电缆中的电流有效值

IG

直接由直流电源供电时制动电缆内的额定维持电流,单位A (DC)

或

在通过BS24、BSG或BMV进行DC 24 V供电时制动电缆内的额定维持电流(单位:A,DC)

IB

通过SEW-EURODRIVE制动控制装置(用于快速励磁)运行时的加速电流(单位:A,AC或DC)

IB/IH

浪涌电流比ESV

IB/IG

通过BSG或BMV进行DC 24 V供电时的浪涌电流比ESV