确定工作电流的概述

表格为不同电压下制动器的工作电流。

释放制动器时会瞬时(BE02 ~ BE62中为约160 ms、BE60 ~ BE122中为约400 ms,与BMP3.1制动控制单元一起使用时)流过加速电流IB(浪涌电流)。在使用BG..、BS24或BMS..制动控制单元时,以及在没有控制单元的情况下直接由直流电源供电时(仅适用于BE02 ~ BE2制动器规格),不会出现增大的浪涌电流。

维持电流IH的值为有效值。在电流测量时,仅使用适用于测量有效值的仪器。

下述工作电流和功率消耗为额定值。以+20 °C的线圈温度为准。

通常,工作电流和功率消耗在正常运行中会因为制动线圈的升温而降低。

但请注意,当线圈温度低于+20 °C时,实际工作电流可能会下降多达+25%。