额定工作电流和额定线圈功率的计算规则
根据驱动规格,SEW-EURODRIVE在必要时降低了制动线圈的功率,以降低自升温程度。下表列出了所有可能的规格。可以根据额定运行的表格数值和上述调整系数来确定适用于应用的额定功率和由此产生的额定电流。
制动线圈规格 | 功率和电流的调整系数 | DR..、DRN..、DRU..、DR2.. | EDR..、EDRN.. |
|---|---|---|---|
额定功率 | 未经调整的电流和功率表格数值 | 适用于最高+60 °C环境温度的驱动装置 | 符合HazLoc-NA®要求的防爆驱动装置(电网运行) |
第1个降低的功率 | 电流和功率表格数值 × 0.79 | 适用于最高+80 °C环境温度的驱动装置 | 符合ATEX、IECEx或HazLoc-NA®要求的防爆驱动装置(变频器运行) |
第2个降低的功率 | 电流和功率表格数值 × 0.63 | 适用于最高+100 °C环境温度的驱动装置 | – |