Regras de cálculo para correntes nominais de operação e potência nominal da bobina
Dependendo do tipo de acionamento, a SEW-EURODRIVE pode reduzir a potência da bobina do freio para obter um menor autoaquecimento. A tabela seguinte apresenta uma visão geral sobre as possíveis versões. A potência nominal e as correntes nominais resultantes aplicáveis à aplicação podem ser determinadas usando os valores da tabela para a operação nominal e os fatores combinados designados.
Versão da bobina de freio | Fator de ajuste para potência e correntes | DR.., DRN.., DRU.., DR2.. | EDR.., EDRN.. |
|---|---|---|---|
Potência nominal | Valores da tabela para correntes e potências sem ajuste | Acionamentos para temperaturas ambientes de até no máximo +60 °C | Acionamentos à prova de explosão conforme HazLoc-NA® (operação em rede) |
1ª potência reduzida | Valores da tabela para correntes e potências × 0.79 | Acionamentos para temperaturas ambientes de até no máximo +80 °C | Acionamentos à prova de explosão de acordo com ATEX, IECEx ou HazLoc-NA® (operação com conversor) |
2ª potência reduzida | Valores da tabela para correntes e potências × 0.63 | Acionamentos para temperaturas ambientes de até no máximo +100 °C | – |