Reglas de cálculo para corrientes de servicio nominales y potencia de bobina nominal

En caso necesario, SEW‑EURODRIVE reduce la potencia de la bobina del freno en función de la versión del accionamiento para alcanzar un calentamiento propio más bajo. La siguiente tabla ofrece una visión general de las diferentes versiones posibles. La potencia nominal aplicable para el caso de aplicación y las corrientes nominales resultantes pueden determinarse a partir de los valores de la tabla para el funcionamiento nominal y los factores de adaptación citados.

Versión bobina del freno

Factor de adaptación para potencia y corrientes

DR.., DRN.., DRU.., DR2..

EDR.., EDRN..

Potencia nominal

Valores de tabla para corrientes y potencias sin adaptación

Accionamientos para temperaturas ambiente de hasta máx. +60 °C

Accionamientos antiexplosivos según HazLoc-NA® (funcionamiento de red)

1.ª potencia reducida

Valores de tabla para corrientes y potencias × 0.79

Accionamientos para temperaturas ambiente de hasta máx. +80 °C

Accionamientos antiexplosivos conforme a ATEX, IECEx o HazLoc-NA® (funcionamiento con variador de frecuencia)

2.ª potencia reducida

Valores de tabla para corrientes y potencias × 0.63

Accionamientos para temperaturas ambiente de hasta máx. +100 °C

–