Berechnungsregeln für Nennbetriebsströme und Nennspulenleistung
SEW-EURODRIVE reduziert in Abhängigkeit der Antriebsausführung gegebenenfalls die Leistung der Bremsspule, um eine geringere Eigenerwärmung zu erreichen. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die möglichen Ausführungen. Die für den Anwendungsfall geltende Nennleistung und die resultierenden Nennströme können anhand der Tabellenwerte für den Bemessungsbetrieb und der benannten Anpassungsfaktoren bestimmt werden.
Ausführung Bremsspule | Anpassungsfaktor für Leistung und Ströme | DR.., DRN.., DRU.., DR2.. | EDR.., EDRN.. |
|---|---|---|---|
Bemessungsleistung | Tabellenwerte für Ströme und Leistungen ohne Anpassung | Antriebe für Umgebungstemperaturen bis max. +60 °C | explosionsgeschützte Antriebe nach HazLoc-NA® (Netzbetrieb) |
1. reduzierte Leistung | Tabellenwerte für Ströme und Leistungen × 0.79 | Antriebe für Umgebungstemperaturen bis max. +80 °C | explosionsgeschützte Antriebe nach ATEX, IECEx oder HazLoc-NA® (Umrichterbetrieb) |
2. reduzierte Leistung | Tabellenwerte für Ströme und Leistungen × 0.63 | Antriebe für Umgebungstemperaturen bis max. +100 °C | – |