Caso 1: o freio é atuado durante a pausa

Os símbolos de parada no diagrama e as marcações na tabela para os percursos 4 e 8 mostram que o freio é aplicado nessas seções de pausa.
Como o freio não é energizado nessas seções e, portanto, não aquece, essas seções não são consideradas para a rotação efetiva nB_m e o fator de duração do ciclo EDB.
Com um diâmetro de aplicação de, por exemplo, d0 = 250 mm e uma relação do redutor de, por exemplo, i = 17.87, resultam os seguintes valores:
- Rotação efetiva do freio nB_m = 497.6 min-1, ver fórmula 4.1
- Fator de duração do ciclo do freio EDB = 74%, consultar a fórmula 4.3
- Altitude de instalação ≤ 1000 m acima do nível do mar → fB_AH = 1
O ponto de operação do freio é o seguinte:
| Fator de duração do ciclo permitido EDB_per a 40 °C, 50 °C |
[1] | Ponto de operação com freio aplicado |
Portanto, a temperatura do freio não é crítica. O motor com freio pode ser usado sem outras medidas.