Fall 1: Bremse fällt in der Pause ein

An den Stoppsymbolen im Diagramm sowie an den Häkchen in der Tabelle bei Fahrabschnitt 4 und 8 ist ersichtlich, dass die Bremse in diesen Pausenabschnitten einfällt.
Da die Bremse in diesen Abschnitten nicht bestromt wird und somit keine Erwärmung erfährt, bleiben diese Abschnitte für die effektive Drehzahl nB_m und die Einschaltdauer EDB unberücksichtigt.
Bei einem Applikationsdurchmesser von beispielsweise d0 = 250 mm und einer Getriebeübersetzung von beispielsweise i = 17.87 ergeben sich folgende Werte:
- effektive Drehzahl der Bremse nB_m = 497.6 min-1, siehe Formel 4.1
- Einschaltdauer der Bremse EDB = 74 %, siehe Formel 4.3
- Aufstellungshöhe ≤ 1000 m ü. NHN → fB_AH = 1
Es ergibt sich folgender Betriebspunkt der Bremse:
| zulässige Einschaltdauer EDB_per bei 40 °C, 50 °C |
[1] | Betriebspunkt mit geschlossener Bremse |
Die Thermik der Bremse ist somit unkritisch. Der Bremsmotor kann dahingehend ohne weitere Maßnahmen eingesetzt werden.