Caso 1: El freno se aplica en la pausa

Por los símbolos de stop del diagrama y las marcas de verificación en la tabla en los tramos de movimiento 4 y 8 se puede reconocer que el freno se aplica en estos tramos de pausa.
Dado que el freno no recibe suministro de corriente en esos tramos, y por lo tanto no experimenta ningún calentamiento, estos tramos no se tienen en cuenta para la velocidad efectiva nB_m y la duración de conexión EDB.
Con un diámetro de aplicación de, por ejemplo, d0 = 250 mm y un índice de reducción de, por ejemplo, i = 17.87, resultan los siguientes valores:
- Velocidad efectiva del freno nB_m = 497.6 min-1, véase la fórmula 4.1
- Duración de conexión del freno EDB = 74 %, véase la fórmula 4.3
- Altitud de la instalación ≤ 1000 m sobre el nivel del mar → fB_AH = 1
Resulta el siguiente punto de funcionamiento del freno:
| Duración de conexión admisible EDB_per a 40 °C, 50 °C |
[1] | Punto de funcionamiento con freno bloqueado |
Por tanto, la térmica del freno no es crítica. En consecuencia, el motor freno puede emplearse sin medidas adicionales.