Ejemplo de planificación de proyecto

Este ejemplo de planificación de proyecto pretende ilustrar la determinación de la duración de conexión del freno EDB y de la velocidad efectiva del freno nB_m , además de limitarla a los valores correspondientes del motor.

Sirve como ejemplo una unidad de traslación con 2 velocidades diferentes en el ciclo de movimiento, donde el freno se aplica durante la pausa (caso 1) o permanece abierto (caso 2).