Fórmulas de cálculo para la planificación térmica de proyecto
N.º | Fórmula | |
|---|---|---|
4.1 | Cálculo de la velocidad efectiva del freno | |
| ||
[nB_m] = min-1 | Velocidad efectiva del freno | |
[tn] = s | Duración de cada tramo de movimiento con freno desbloqueado | |
[nM_n] = min-1 | Velocidad del motor de cada tramo de movimiento con freno desbloqueado | |
4.2 | Comprobación de la velocidad efectiva del freno | |
| ||
[nB_th_k] = min-1 | Velocidad de transición térmica del freno, véase Duración de conexión admisible y velocidad de transición térmica | |
[fB_AH] | Factor de aplicación para la consideración de la altitud de la instalación del motor freno sobre el nivel del mar | |
4.3 | Cálculo de la duración de conexión del freno | |
| ||
[EDB] = % | Duración de conexión del freno | |
[tn] = s | Duración de cada tramo de movimiento con freno desbloqueado | |
[ttot] = s | Duración del ciclo de movimiento completo | |
4.4 | Comprobación de la duración de conexión del freno | |
| ||
[EDB_per] = % | Duración de conexión admisible del freno, véase Duración de conexión admisible y velocidad de transición térmica | |