Fórmulas de cálculo para o planejamento de projeto térmico

N.º

Fórmula

4.1

Cálculo da rotação efetiva do freio

[nB_m] = min-1

Rotação efetiva do freio

[tn] = s

Duração dos percursos individuais com o freio aberto

[nM_n] = min-1

Rotação do motor dos percursos individuais com o freio aberto

4.2

Verificação da rotação efetiva do freio

[nB_th_k] = min-1

Rotação de encurvamento térmico do freio, ver Fator de duração do ciclo permitido e rotação de encurvamento térmico

[fB_AH]

Fator de aplicação para considerar a altitude de instalação do motor com freio acima do nível do mar

4.3

Cálculo do fator de duração do ciclo do freio

[EDB] = %

Fator de duração do ciclo do freio

[tn] = s

Duração dos percursos individuais com o freio aberto

[ttot] = s

Duração do ciclo de percurso completo

4.4

Verificação do fator de duração do ciclo do freio

[EDB_per] = %

Fator de duração do ciclo permitido do freio, ver Fator de duração do ciclo permitido e rotação de encurvamento térmico