Valores característicos de segurança para o freio BE.. e BE.H
Os valores indicados na tabela a seguir aplicam-se ao freio BE.. na faixa padrão.
| Valores característicos conforme EN ISO 13849-1 | |
|---|---|---|
Classificação | Categoria B | |
Estrutura de sistema | 1 canal (cat. B) | |
Valor MTTFD | Cálculo através do valor B10D | |
Valor B10D | BE02 | 1.5 × 106 |
BE03 | 20 × 106 | |
BE05 | 16 × 106 | |
BE1 BE1H | 12 × 106 | |
BE2 BE2H | 8 × 106 | |
BE5 | 6 × 106 | |
BE11 | 3 × 106 | |
BE20 | 2 × 106 | |
BE30 | 1.5 × 106 | |
BE32 | 1.5 × 106 | |
BE60 | 1 × 106 | |
BE62 | 1 × 106 | |
BE120 | 0.25 × 106 | |
BE122 | 0.25 × 106 | |
A SEW-EURODRIVE fornece os freios BE03 a BE32 e também freios de segurança. Mais informações podem ser encontradas no adendo às instruções de operação "Freios de segurança – Motores CA DR.., DRN.., DRU.., DR2.., EDR.., EDRN.. – Funcionamento seguro".