制动器BE..和BE.H的安全参数

下表中规定的数值适用于标准范围中的BE..制动器。

 

安全特性值参照标准EN ISO 13849-1

分类

类别B

系统结构

单通道(类别B)

MTTFD值

通过B10D值计算

B10D值

BE02

1.5 × 106

BE03

20 × 106

BE05

16 × 106

BE1

BE1H

12 × 106

BE2

BE2H

8 × 106

BE5

6 × 106

BE11

3 × 106

BE20

2 × 106

BE30

1.5 × 106

BE32

1.5 × 106

BE60

1 × 106

BE62

1 × 106

BE120

0.25 × 106

BE122

0.25 × 106

SEW-EURODRIVE也可提供作为安全制动器使用的BE03至BE32制动器。更多信息请参见“安全制动器 – DR..、DRN..、DRU..、DR2..、EDR..、EDRN..交流电机– 安全功能”操作手册补充文件。