BE..安全制动器的安全特性值

 

符合EN ISO 13849-1标准的安全特性值

等级

类别1

系统结构

单通道(类别1)

操作模式

high demand(高要求)

安全状态

制动器关闭

安全子功能

安全制动 (SBA)

安全停止 (SBH)

使用寿命

20年或T10D值
(以先达到的数值为准)

T10D值

0.1 x MTTFD

MTTFD值

通过B10D值计算

B10D值

BE03

24×106

BE05

20×106

BE1

16×106

BE2

12×106

BE5

10×106

BE11

8×106

BE20

5×106

BE30

3×106

BE32

3×106