Sicherheitskennwerte zu Sicherheitsbremse BE..
| Sicherheitskennwerte nach EN ISO 13849-1 | |
|---|---|---|
Klasse | Kategorie 1 | |
Systemstruktur | 1-kanalig (Kat. 1) | |
Betriebsart | High demand | |
Sicherer Zustand | Bremse ist geschlossen | |
Sicherheits-Teilfunktionen | Sicheres Abbremsen (SBA) | |
Sicheres Halten (SBH) | ||
Gebrauchsdauer | 20 Jahre, oder T10D-Wert | |
T10D-Wert | 0.1 x MTTFD | |
MTTFD-Wert | Berechnung über B10D-Wert | |
B10D-Wert | BE03 | 24×106 |
BE05 | 20×106 | |
BE1 | 16×106 | |
BE2 | 12×106 | |
BE5 | 10×106 | |
BE11 | 8×106 | |
BE20 | 5×106 | |
BE30 | 3×106 | |
BE32 | 3×106 | |