Parámetros de seguridad del freno de seguridad BE..
| Parámetros de seguridad según EN ISO 13849-1 | |
|---|---|---|
Clase | Categoría 1 | |
Estructura del sistema | 1 canal (cat. 1) | |
Modo de funcionamiento | High demand | |
Estado seguro | Freno aplicado | |
Funciones parciales de seguridad | Frenado mecánico seguro (SBA) | |
Parada segura (SBH) | ||
Vida útil | 20 años, o valor T10D | |
Valor T10D | 0.1 x MTTFD | |
Valor MTTFD | Cálculo mediante el valor B10D | |
Valor B10D | BE03 | 24×106 |
BE05 | 20×106 | |
BE1 | 16×106 | |
BE2 | 12×106 | |
BE5 | 10×106 | |
BE11 | 8×106 | |
BE20 | 5×106 | |
BE30 | 3×106 | |
BE32 | 3×106 | |