Caso 2: o freio permanece aberto durante a pausa (por exemplo, controle de posicionamento)

Se nenhuma marcação for colocada nas seções de pausa, o freio permanece liberado nessas seções. Isso também pode ser visto nos símbolos de parada ausentes no diagrama.

Uma vez que o freio é energizado nessas seções, isso leva a um maior aquecimento do freio e, portanto, deve ser considerado para a rotação efetiva nB_m e o fator de duração do ciclo EDB.

Os seguintes valores resultam:

  • Rotação efetiva do freio nB_m = 359.3 min-1, ver fórmula 4.1  
  • Fator de duração do ciclo do freio EDB = 100%, consultar a fórmula 4.3  

O ponto de operação do freio é o seguinte:

Fator de duração do ciclo permitido EDB_per a 40 °C, 50 °C

[1]

Ponto de operação com freio aplicado (Caso 1)

[2]

Ponto de operação com freio aberto

O freio está sobrecarregado termicamente. Portanto, medidas adicionais devem ser tomadas, como usar ventilação forçada ou reduzir o fator de duração do ciclo do freio dispensando o controle de retenção de posição.