情况2:制动器在暂停期间保持开启(例如位置控制)

如果没有勾选暂停段,那么这些段的制动器就会保持释放状态。这一点也可以从图中缺失的停止符号看出来。

由于制动器在这些段是通电的,这样会导致制动器进一步升温,因此必须考虑到有效转速nB_m和负载持续率EDB。

由此计算出以下值:

  • 制动器的有效转速nB_m = 359.3 min-1,参见公式4.1  
  • 制动器负载持续率EDB = 100%,参见公式4.3  

得出制动器的以下工作点:

40 °C、50 °C下允许的负载持续率EDB_per

[1]

已闭合制动器的工作点(情况1)

[2]

已开启制动器的工作点

制动器热过载。因此,必须采取额外的措施,如使用强冷风扇或通过取消保持控制来降低制动器的负载持续率。