输出端
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
规格 | 2 | 2E | 3 | 3E准备中。 | ||||||
类型 | 单位 | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
输出电压U输出 | V | 0 V – U电源 | ||||||||
电机功率ASM P电机 | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
fPWM = 4 kHz时的额定输出电流I额定电流(400 V时) | A | 5.5 | 7 | 9.5 | 12.5 | 16 | 24 | 32 | 46 | 62 |
输出视在功率S额定 | kVA | 3.8 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 31.9 | 43 |
功率部件额定损耗功率 | W | 45 | 58 | 83 | 112 | 147 | 202 | 282 | 419 | 600 |
24 V额定损耗功率 | W | 20 | 30 | |||||||
I额定 | – | 200 %:fPWM = 4 kHz时,3 s | ||||||||
f = 0 Hz时的持续输出电流 | – | fPWM = 4 kHz时,100% × I额定电流 | ||||||||
直流侧额定电压U直流侧额定 | V | DC 560 V | ||||||||
PWM频率fPWM | kHz | 4/8/16(可设置) | ||||||||
最大输出频率f最大 | Hz | V/f: 599 | ||||||||
最大允许电缆长度 | m | 30 | ||||||||