Ausgang
MOVIPRO® technology | MPX.. | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baugröße | 2 | 2E | 3 | 3EIn Vorbereitung. | ||||||
Typ | Einheit | 0055 | 0070 | 0095 | 0125 | 0160 | 0240 | 0320 | 0460 | 0620 |
Ausgangsspannung UA | V | 0 V – UNetz | ||||||||
Motorleistung ASM PMot | kW | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 |
Ausgangsnennstrom IN fPWM = 4 kHz (bei 400 V) | A | 5.5 | 7 | 9.5 | 12.5 | 16 | 24 | 32 | 46 | 62 |
Ausgangsscheinleistung SN | kVA | 3.8 | 4.8 | 6.6 | 8.7 | 11.1 | 16.6 | 22.2 | 31.9 | 43 |
Nennverlustleistung Leistungsteil | W | 45 | 58 | 83 | 112 | 147 | 202 | 282 | 419 | 600 |
Nennverlustleistung 24 V | W | 20 | 30 | |||||||
Überlastfähigkeit | – | 200 % : 3 s bei fPWM = 4 kHz | ||||||||
Ausgangsdauerstom bei f = 0 Hz | – | 100 % × IN bei fPWM = 4 kHz | ||||||||
Zwischenkreisnennspannung UNZK | V | DC 560 V | ||||||||
PWM-Frequenz fPWM | kHz | 4/8/16 (einstellbar) | ||||||||
maximale Ausgangsfrequenz fmax | Hz | U/f: 599 | ||||||||
maximal zulässige Kabellänge | m | 30 | ||||||||